1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวแปลงกระแสแบบปรับจูนค่าเฉลี่ย, เซ็นเซอร์แบบคล้องสายไฟ / ตัวแปลงกระแสแบบมีเซ็นเซอร์-คอนเวอร์เตอร์ในตัว 5A ถึง 500A

ตัวแปลงกระแสแบบปรับจูนค่าเฉลี่ย, เซ็นเซอร์แบบคล้องสายไฟ / ตัวแปลงกระแสแบบมีเซ็นเซอร์-คอนเวอร์เตอร์ในตัว 5A ถึง 500A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,553.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวแปลงกระแสแบบปรับจูนค่าเฉลี่ยสำหรับการตรวจจับกระแส AC และเอาท์พุตแรงดัน DC สำหรับแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ 50 / 60 Hz โดยเฉพาะ
· ส่งสัญญาณเอาท์พุต 0 ถึง 5 V DC ออกมาจากเซ็นเซอร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ
· ติดตั้งง่ายด้วยเซ็นเซอร์แบบคล้องสายไฟและมีคอนเวอร์เตอร์ในตัว
· วัดความเป็นฉนวนได้
· ใช้ได้กับช่วงกระแสไฟที่กว้างตั้งแต่ 0 ถึง 5 A และตั้งแต่ 0 ถึง 500 A

รหัสสินค้า
CTT-10-CLS-CV5
CTT-10-CLS-CV10
CTT-10-CLS-CV25
CTT-10-CLS-CV50
CTT-16-CLS-CV100
CTT-24-CLS-CV250
CTT-36-CLS-CV500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า
(ก)
รูทะลุ
(φ)
กว้าง
(φ)
ส่วนสูง
(φ)
กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,696.35

URD DATA CONVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 to 510502326

฿ 1,553.34

URD DATA CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน 0 to 1010502326

฿ 1,696.35

URD DATA CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน 0 to 2510502326

฿ 1,696.35

URD DATA CONVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 to 5010502326

฿ 2,491.67

URD DATA CONVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 to 100165529.531

฿ 2,971.79

URD DATA CONVERTER 1 ชิ้น 5 วัน 0 to 2502474.54534

฿ 3,243.16

URD DATA CONVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 to 50036915740.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (AC) วิธีการติดตั้ง ไม่เจาะจง