(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างแบบออลอินวัน โดยรวมเซ็นเซอร์วัดกระแส AC แบบคล้องสาย และวงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้าไว้ในตัวเดียว
· ส่งสัญญาณการตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้เพียงคล้องเซ็นเซอร์นี้เข้ากับสายไฟที่มีกระแสไหลผ่านโดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ
· มีมาตรฐานสามแบบ: แบบตอบสนองไวที่มีจุดทำงานคงที่ 1.0 A แบบที่มีจุดทำงานตั้งแต่ 1 A ถึง 10 A และแบบที่มีจุดทำงานตั้งแต่ 10 A ถึง 100 A
· สำหรับกระแสที่มีพิกัดต่ำกว่า 1.0 A ความไวจะเพิ่มขึ้น (n) เท่า เมื่อ (n) เป็นจำนวนครั้งการพันสายตรวจจับในเซ็นเซอร์
· ใช้กับคลื่นไซน์ 50Hz / 60Hz โดยเฉพาะ (จุดทำงานจะเปลี่ยน หากเกิดความผิดเพี้ยนของรูปคลื่นไฟฟ้า)
รหัสสินค้า |
---|
CTT-10-CS1 |
CTT-16-CS10 |
CTT-16-CS100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) | รูทะลุ (φ) | กว้าง (φ) | ส่วนสูง (φ) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,696.35 ฿ 989.65 | URD ALARM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 10 | 50 | 23 | 26 | ||
฿ 2,673.28 | URD ALARM UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 to 10 | 16 | 55 | 30 | 31 | ||
฿ 2,475.85 | URD ALARM UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 to 100 | 16 | 55 | 30 | 31 |
กำลังโหลด …
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | วิธีการติดตั้ง | ไม่เจาะจง | การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | ไนล่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง