1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมความเร็ว BN-2800

วาล์วควบคุมความเร็ว BN-2800
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,102.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความเร็ว
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบตรง
● รูปแบบการควบคุม : Meter Out
● ขนาดพอร์ต : 8A, 10A และ 15A
● ต่อกับท่อขนาด : Rc 1/2, Rc 1/4 และ Rc 3/8
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 5 ถึง 60
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็วชนิดนี้มักติดตั้งอยู่ในแนวท่อเพื่อปรับอัตราการไหลของระบบ

รหัสสินค้า
BN-2800-8
BN-2800-10
BN-2800-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (ด้าน เข็ม )
(mm2)
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (ตรวจสอบด้านข้าง)
(mm2)

฿ 1,102.82

NHK SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 10 วัน Rc1/41416

฿ 1,329.78

NHK SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 10 วัน Rc3/82022

฿ 1,616.20

NHK SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/22426

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง แบบตรง ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
ประเภท น็อตล็อค น็อตหกเหลี่ยม บังคับของเหลว อากาศ ความดัน ใช้งาน(MPa) 0 to 1.0