(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ล้อชนิดขาตายพร้อมเบรก
· เมื่อใช้ OHJB และ OHJS ร่วมกัน รถเข็นจะมีแรงล็อคมากขึ้นเนื่องจากมีการล็อคทั้งสี่ล้อ
· สามารถล็อคและปลดเบรกได้อย่างง่ายดายในครั้งเดียวด้วยก้านโยกแบบใช้เท้าเหยียบ
· รถเข็นสามารถล็อคอยู่กับที่ได้เมื่อหยุดที่ทางลาดหรือมีการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
OHUKB-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่งก (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,750.00 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 392.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 200 | 42 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OHUKB-200 ในชุด ลูกล้อปั๊มขึ้นรูปชนิด KB, โหลดปานกลาง, ล้อชนิดขาตาย (พร้อมเบรก), มีตลับลูกปืน
รหัสสินค้า |
---|
OHKB-100 |
OHKB-130 |
OHKB-150 |
OHKB-200 |
OHUKB-100 |
OHUKB-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่งก (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 886.08 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 98.1 | ยาง | - | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 35 | ||
฿ 1,267.78 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.6 | ยาง | - | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 38 | ||
฿ 1,403.04 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 196.2 | ยาง | - | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 45 | ||
฿ 2,013.74 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245.3 | ยาง | - | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 200 | 45 | ||
฿ 1,357.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 32 | ||
฿ 1,905.40 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 245.3 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง