1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อกดชนิด K ล้อคงที่พร้อมแบริ่งสำหรับโหลดขนาดกลาง (รหัสสินค้า)

OHK CASTER

ล้อกดชนิด K ล้อคงที่พร้อมแบริ่งสำหรับโหลดขนาดกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 389.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ แบบอยู่กับที่ ที่เหมาะสำหรับใช้ อุตสาหกรรม ลูกล้อ มาตรฐาน ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับงานขนาดกลาง

รหัสสินค้า
OHUK-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่งก
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 4,715.29

OHK CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 305485.01 ถึง 750.00490.5ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู135 (145)75(85)20014025045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OHUK-250 ในชุด ล้อกดชนิด K ล้อคงที่พร้อมแบริ่งสำหรับโหลดขนาดกลาง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OHK-130
OHK-150
OHK-180
OHK-200
OHK-250
OHUK-75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่งก
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 910.02

1 ชิ้น 10 วัน 177140.01 ถึง 220.00176.6ยาง-หลุมเจาะรู93(103)52(58)1379313038

฿ 1,034.63

1 ชิ้น 10 วัน 198140.01 ถึง 220.00196.2ยาง-หลุมเจาะรู94 (10253 (571379315045

฿ 1,511.03

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 240220.01 ถึง 320.00225.6ยาง-หลุมเจาะรู103(113)54(64)15510218045

฿ 1,527.62

1 ชิ้น 10 วัน 250220.01 ถึง 320.00245.3ยาง-หลุมเจาะรู103(113)54(64)15510220045

฿ 3,022.72

1 ชิ้น 5 วัน 305320.01 ถึง 485.00323.7ยาง-หลุมเจาะรู135 (145)75(85)20014025050

฿ 699.64

1 ชิ้น 10 วัน 10180.01 ถึง 140.00117.6ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันรูกลม634095727532