(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ แบบอยู่กับที่ ที่เหมาะสำหรับใช้ อุตสาหกรรม ลูกล้อ มาตรฐาน ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับงานขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
OHK-75 |
OHK-100 |
OHK-130 |
OHK-150 |
OHK-180 |
OHK-200 |
OHK-250 |
OHUK-75 |
OHUK-100 |
OHUK-150 |
OHUK-200 |
OHUK-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่งก (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 389.54 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 101 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.5 | ยาง | - | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | ||
฿ 546.47 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 98.1 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 35 | ||
฿ 910.02 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.6 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 38 | ||
฿ 1,034.63 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 196.2 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 94 (102 | 53 (57 | 137 | 93 | 150 | 45 | ||
฿ 1,511.03 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 240 | 220.01 ถึง 320.00 | 225.6 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 180 | 45 | |
฿ 1,527.62 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245.3 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 200 | 45 | ||
฿ 3,022.72 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 305 | 320.01 ถึง 485.00 | 323.7 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 135 (145) | 75(85) | 200 | 140 | 250 | 50 | ||
฿ 699.64 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 101 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | ||
฿ 928.84 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 32 | ||
฿ 1,690.17 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 294.3 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 38 | ||
฿ 2,433.55 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 392.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 200 | 42 | ||
฿ 4,715.29 | OHK CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 305 | 485.01 ถึง 750.00 | 490.5 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 135 (145) | 75(85) | 200 | 140 | 250 | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง