(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO
รหัสสินค้า |
---|
NI-AN1-15A-DL-DV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณภาพ อากาศอัด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียวของท่อ | ก๊อกระบายออก | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | องค์ประกอบ | ความดัน ใช้งาน (MPa) | การ สูญเสีย ความดัน (แห้ง) (MPa) | การ สูญเสีย ความดัน (เปียก) (MPa) | หยุด วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,791.11 | NHK FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ | 0.01μm | 1 | 1/2 | Auto float type | โลหะที่มี เกจวัดระดับ | ไม่ | AN | 0.14 to 1.72 | 0.007 | 0.021 | วาล์วหยุด |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รูเปียห์ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีเชื่อมต่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง