1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์, ซีรีส์ Kobelion-SG (ชนิดเครื่องปรับอากาศธรรมดา) ชนิดปรับอากาศเย็น

ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์, ซีรีส์ Kobelion-SG (ชนิดเครื่องปรับอากาศธรรมดา) ชนิดปรับอากาศเย็น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ประหยัดพลังงาน เหนือกว่าและใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
SG100AD3-7.5
SG1305A3-75-5
SG1305AD3-75-5
SG155AD3-11
SG235A3-15
SG235AD3-15
SG655A3-37
SG985A3-55-5
SG985AD3-55-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต
(PS)
มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(กิโลวัตต์ {} PS)
ความดัน สูงสุด
(MPa)
ปล่อยอากาศจำนวน
(ลิตร / นาที)
ค่า การส่งเสียง
(เดซิเบล)
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ปล่อยอากาศจำนวน
(ลบ.ม. / นาที)
เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)

฿ 533,829.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 20[7.5{10}] 7.5{10}0.831,000 ถึงน้อยกว่า 5,00054แบบรวม1สำหรับ 50 และ 60

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 50 ขึ้นไป[75{100}] 75.0{100}0.710,000 ขึ้นไป69ไม่13.0550

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 50 ขึ้นไป[75{100}] 75.0{100}0.710,000 ขึ้นไป69แบบรวม13.0550

฿ 637,420.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 20[11{15}] 11.0{15}0.831,000 ถึงน้อยกว่า 5,00055แบบรวม1.55สำหรับ 50 และ 60

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 20 ถึงน้อยกว่า 30[15{20}] 15.0{20}0.71,000 ถึงน้อยกว่า 5,00056ไม่2.35สำหรับ 50 และ 60

฿ 536,819.13

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[15{20}] 15.0{20}0.71,000 ถึงน้อยกว่า 5,00056แบบรวม2.35สำหรับ 50 และ 60

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 50 ขึ้นไป[37{50}] 37.0{50}0.75,000 ถึงน้อยกว่า 1000060ไม่6.55สำหรับ 50 และ 60

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 50 ขึ้นไป[55{75}] 55.0{75}0.75,000 ถึงน้อยกว่า 1000068ไม่9.8550

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 50 ขึ้นไป[55{75}] 55.0{75}0.75,000 ถึงน้อยกว่า 1000068แบบรวม9.8550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แพ็คเกจ ปั๊มลม วิธีการ การหล่อลื่น ประเภทการจ่าย น้ำมัน วิธีการระบายความร้อน ระบบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) 3 เฟส แหล่งไดรฟ์ (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) 200/200/220 V [400/400/440 V] วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน สกรู
ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน 1 ชั้น สเปค มาตรฐาน