(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อให้ทนต่อความดันสูง แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน ความดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิ ท่อนี้ใช้ข้อต่อเฟอร์รูลสองชั้นตามแบบอุดมคติเพื่อกำจัดแรงบิด
รหัสสินค้า |
---|
PG-01 |
PG-02 |
PG-03 |
PG-04 |
PG-06 |
PG-025 |
PG-3 |
PG-4 |
PG-6 |
PG-8 |
PG-10 |
PG-10.5 |
PG-12 |
PG-14 |
PG-15 |
PG-16 |
PG-17.3 |
PG-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สเปค ขนาด | สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) | สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 563.61 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.18 | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/8 | - | ||
฿ 499.69 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.35 | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/4 | - | ||
฿ 563.61 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9.53 | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/8 | - | ||
฿ 817.55 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12.7 | 29 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/2 | - | ||
฿ 1,146.19 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 19.05 | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/4 | - | ||
฿ 537.29 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 7.94 | 31 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 5/16 | - | ||
฿ 563.61 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 537.29 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 499.69 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 537.29 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 563.61 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 563.61 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10.5 | 12 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 1/8 | ||
฿ 817.55 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 942.97 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 14 | 26 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 942.97 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 942.97 ฿ 537.96 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 23 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 1,146.19 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 17.3 | 24 | ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE) | - | 3/8 | ||
฿ 1,348.18 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง