(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้โครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือนด้วย กระบวนการซีล ของไหล ความดัน สูงอย่างสมบูรณ์แบบโดยชนิด Ermeto ซึ่งขอบตัดของปลอกแขนเจาะเข้ากับ ท่อเหล็ก ได้แน่น
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สหภาพ เกจวัดความดัน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | PF | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
สเปค ขนาด | ขนาดมิลลิเมตร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง