1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MB TEKS หัวเทเปอร์ จม【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS

MB TEKS หัวเทเปอร์ จม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,254.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูปลายสว่าน สำหรับอาคารโลหะที่มี หัว แบบบาง แบบรวม เข้ากับ พื้นผิว ข้อต่อฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
MBS-4X13-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,254.19

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาวใต้คอ 13 วัสดุ เหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ ประเภทสัน เกลียว สกรู เจาะตัวเอง
การใช้งาน มาตรฐาน รูปทรง พื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) ปลาย รูปทรง รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBS-4X13-3W ในชุด MB TEKS หัวเทเปอร์ จม