(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยมและชิ้นส่วนหลักที่ทำจาก สเตนเลส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเรือ ฯลฯ ซึ่งใช้ในท่าจอดเรือหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการ สนิม และ การกัดกร่อน ได้
รหัสสินค้า |
---|
MHA-MG250X90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,800.72 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 315 | 485.01 ถึง 750.00 | 524.8 | 155 | 155 | 200 | 200 | 250 | 90 | 70 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD-S ความเหนียว | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHA-MG250X90 ในชุด ล้อฟรีพร้อมล้อยางสำหรับงานหนักทางทะเล (ชนิด MHA-mg)
รหัสสินค้า |
---|
MHA-MG150X75 |
MHA-MG200X75 |
MHA-MG300X100 |
MHA-MG300X75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,828.03 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 210 | 320.01 ถึง 485.00 | 338.5 | 110 | 110 | 142 | 142 | 150 | 75 | 45 | ||
฿ 13,587.97 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 255 | 320.01 ถึง 485.00 | 441.5 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 75 | 50 | ||
฿ 26,832.76 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 355 | 750.01 ถึง | 882.9 | 167 | 167 | 205 | 205 | 300 | 100 | 90 | ||
฿ 23,249.37 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 375 | 485.01 ถึง 750.00 | 672 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 75 | 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง