1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แกนหมุนพร้อม ล้อยูรีเทน (แบบ USB-g) (รหัสสินค้า)

YOD CASTER

แกนหมุนพร้อม ล้อยูรีเทน (แบบ USB-g)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,812.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อยูรีเทน และฮาร์ดแวร์ แบบเหนียวที่มี น้ำหนักเบา ทนน้ำมัน และ ความทนทาน ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
USB-G200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 5,286.32

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 255485.01 ถึง 750.00490.511211214514520050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยาง โพลียูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USB-G200 ในชุด แกนหมุนพร้อม ล้อยูรีเทน (แบบ USB-g)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
USB-G130
USB-G150
USB-G180
USB-G250
USB-G300
USB-G75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 3,372.49

1 ชิ้น 7 วัน 178220.01 ถึง 320.00294.3122122959513040

฿ 3,754.76

1 ชิ้น 7 วัน 210320.01 ถึง 485.00343.410010012612615045

฿ 4,544.62

1 ชิ้น 7 วัน 230320.01 ถึง 485.00421.810210213713718045

฿ 8,216.65

1 ชิ้น 7 วัน 315485.01 ถึง 750.00637.714014017717725065

฿ 11,346.43

1 ชิ้น 7 วัน 360485.01 ถึง 750.00735.8150150187187300105

฿ 1,812.95

1 ชิ้น 7 วัน 122140.01 ถึง 220.00156.8626285857525