1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แกนยึดอยู่กับที่ พร้อมล้อยาง (ชนิด SB-k) (SB-K100)

YOD CASTER

แกนยึดอยู่กับที่ พร้อมล้อยาง (ชนิด SB-k) (SB-K100)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อยางสำหรับงานทั่วไป และฮาร์ดแวร์ แบบเหนียว ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

รหัสสินค้า
SB-K100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)

฿ 1,210.08

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 14580.01 ถึง 140.00127.510213065100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยางธรรมชาติ
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน ประเภทการ รูติดตั้ง หลุม แบบกลม (สองหลุม) โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB-K100 ในชุด แกนยึดอยู่กับที่ พร้อมล้อยาง (ชนิด SB-k)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SB-K130
SB-K150
SB-K180
SB-K200
SB-K250
SB-K300
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)

฿ 1,807.47

1 ชิ้น 7 วัน 178140.01 ถึง 220.00176.612815575130

฿ 2,113.76

1 ชิ้น 7 วัน 210140.01 ถึง 220.00196.215018375150

฿ 2,577.00

1 ชิ้น 7 วัน 230220.01 ถึง 320.00225.616220582180

฿ 2,789.63

1 ชิ้น 7 วัน 255220.01 ถึง 320.00255.616520893200

฿ 4,483.17

1 ชิ้น 7 วัน 315220.01 ถึง 320.00313.916820893250

฿ 6,037.71

1 ชิ้น 9 วัน 360320.01 ถึง 485.00343.417521095300