1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง K-7, ซีรีส์ SD (รหัสสินค้า)

KSV KAYSEVENCOUPLING SD

คัปปลิ้ง K-7, ซีรีส์ SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 189.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบ็คแลชเป็นศูนย์ ชดเชยการเยื้องศูนย์ ไม่มีแรงปฏิกริยา คัปปลิ้งขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 2 ตัวฮับและตัวส่งแรงบิดระหว่างกลาง การประกอบและการเปลี่ยนชิ้นส่วนส่งแรงบิดระหว่างกลางนั้นทำได้ง่าย
· ชดเชยการเยื้องศูนย์ด้วยกลไกใหม่ ไม่มีแรงปฏิกริยาและปิดกั้นการสั่นสะเทือน
· ทำให้แบ็คแลชเป็นศูนย์ด้วยการบริหารการผลิตขั้นสูง และไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการจัดศูนย์กลาง
· การออกแบบที่ไม่เหมือนใครช่วยเพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างตัวส่งกับฮับได้อย่างมาก พร้อมทั้งมีขนาดกะทัดรัดและเพิ่มความแข็งแรงของแรงบิด
· ตัวส่งที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์มีความหนาและน้ำหนักลดลง เพื่อให้ได้กลไกความเฉื่อยต่ำที่สามารถทนต่อการหมุนด้วยความเร็วสูงได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับรายละเอียดจำเพาะสำหรับหุ่นยนต์ อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นระบบอัตโนมัติ โต๊ะ XY อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือกล ฯลฯ
· ใช้สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องการส่งการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ และสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ด้วยความแม่นยำสูง

รหัสสินค้า
SD-25C-05-05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เค
(Ø)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ชนิด ความแข็งเกร็ง บิด
(n · m / องศา)
แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว

฿ 1,453.58

KSV KAYSEVENCOUPLING SD 1 ชิ้น 5 วัน 105525.5323.0 ถึงน้อยกว่า 5.0ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน / กะทัดรัด4001 ถึง 10000อะลูมิเนียมอัลลอย3.6710000-แคลมป์ยึด200ชุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ไม่
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ บัฟเฟอร์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SD-25C-05-05 ในชุด คัปปลิ้ง K-7, ซีรีส์ SD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SD-17C-03-05
SD-17C-03-06
SD-17C-03-06.35
SD-25C-05-06
SD-25C-05-06.35
SD-25C-05-07
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เค
(Ø)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ชนิด ความแข็งเกร็ง บิด
(n · m / องศา)
แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว

฿ 1,290.75

1 ชิ้น 5 วัน 103517.524.91.0 ถึงน้อยกว่า 3.0โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี / กะทัดรัด / การดูดซับการสั่นสะเทือน1,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียมอัลลอย1.7615000-แคลมป์ยึด119ชุด

฿ 1,290.75

1 ชิ้น 5 วัน 103617.524.91.0 ถึงน้อยกว่า 3.0โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี / กะทัดรัด / การดูดซับการสั่นสะเทือน1,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียมอัลลอย1.7615000-แคลมป์ยึด119ชุด

฿ 1,290.75

1 ชิ้น 5 วัน 1036.3517.524.91.0 ถึงน้อยกว่า 3.0โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี / กะทัดรัด / การดูดซับการสั่นสะเทือน1,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียมอัลลอย1.7615000-แคลมป์ยึด119ชุด

฿ 1,453.58

1 ชิ้น 5 วัน 105625.5323.0 ถึงน้อยกว่า 5.0โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี / กะทัดรัด / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียมอัลลอย3.6710000-แคลมป์ยึด200ชุด

฿ 1,453.58

1 ชิ้น 5 วัน 1056.3525.5323.0 ถึงน้อยกว่า 5.0โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี / กะทัดรัด / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียมอัลลอย3.6710000-แคลมป์ยึด200ชุด

฿ 1,453.58

1 ชิ้น 5 วัน 105725.5323.0 ถึงน้อยกว่า 5.0โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี / กะทัดรัด / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียมอัลลอย3.6710000-แคลมป์ยึด200ชุด