(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการขับขี่ด้วยความเร็วต่ำปานกลางและปานกลางถึงสูงแบบไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น หรือ งานซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่น เนื่องจากไม่มีการเสียดสีหรือชิ้นส่วนที่หมุน
·ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติตรวจสอบเฉพาะ น็อต และ โบลท์ หลวมเท่านั้น
·ไม่ใช่ แบ็คแลช/ระยะฟรี:ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี มี ความแข็งเกร็ง บิดสูงดังนั้นจึงไม่มีการหมุนที่ไม่สม่ำเสมอและสามารถ อุปกรณ์ควบคุม เฟสได้อย่างแม่นยำ
·ส่ง แรงบิด ขนาดใหญ่:ด้วย การออกแบบ เหมาะสมกะทัดรัดพร้อมระบบส่งกำลัง แรงบิด ขนาดใหญ่
·ติดตั้งและถอด DCP ได้ง่ายเนื่องจาก องค์ประกอบ แผ่นดิสก์ บุชและ แหวนรอง ถูกรวมเข้าด้วยกันจึงสามารถ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และถอดออกได้อย่างง่ายดาย
·ความเร็วสูงที่อนุญาต:บุชที่ งานละเอียด แทรกระหว่าง องค์ประกอบ และ สลักเกลียว ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ด้วยการหมุนที่สูงมากเมื่อเทียบกับข้อต่ออื่น ๆ
·การ การเยื้องศูนย์ ขนาดใหญ่ที่อนุญาต:ค่าเผื่อมุมไม่ตรงมีค่ามากถึง 0.5 ถึง 1 °และค่าความเยื้องศูนย์กลางแบบขนานที่อนุญาตสามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับความยาวของตัวเว้นระยะ
·แรงขับขนาดเล็ก:แรงขับที่เกิดจากข้อต่อมีขนาดเล็กภาระบนเพลาขับและเพลาขับและแบริ่งมีขนาดเล็กมาก
รหัสสินค้า |
---|
DCHN06M |
DCHN08M |
DCHN09M |
DCHN10M |
DCHN12M |
DCHN14M |
DCHN16M |
DCHN19M |
DCHN21M |
DCHN24M |
DCHN27M |
DCHS06M |
DCHS08M |
DCHS09M |
DCHS10M |
DCHS12M |
DCHS14M |
DCHS16M |
DCHS19M |
DCHS24M |
DCHS27M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 67 | 129.6 | 20.01 ถึงน้อยกว่า 50.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 33.3 | 1.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 11000 | 0 to 23 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 81 | 130.2 | 50.01 ถึงน้อยกว่า 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 90.2 | 2.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 9400 | 0 to 32 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 93 | 143.6 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 177 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 8800 | 0 to 35 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 104 | 159.6 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 245 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 8600 | 0 to 42 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 126 | 180.8 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 422 | 4 | 3.1 ถึง 5.0 | 7700 | 0 to 50 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 143 | 210.6 | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 4001 ถึง 10000 | 775 | 4.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 6500 | 0 to 58 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 168 | 250.6 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 1320 | 4.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 6100 | 0 to 74 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 194 | 289.6 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 2060 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 4700 | 0 to 83 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 214 | 328.6 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 3430 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 4700 | 38 to 95 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 246 | 382.0 | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 4001 ถึง 10000 | 5200 | 6.5 | 5.1 ถึง 100 | 4100 | 50 to 109 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHN*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 276 | 435.4 | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 2544 ถึง 4000 | 6370 | 9.0 | 5.1 ถึง 100 | 4000 | 63 to 118 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 67 | 100.4 | 20.01 ถึงน้อยกว่า 50.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 33.3 | 1.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 11000 | 0 to 23 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 81 | 101 | 50.01 ถึงน้อยกว่า 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 90.2 | 2.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 9400 | 0 to 32 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 93 | 111 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 177 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 8800 | 0 to 35 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 104 | 126.6 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 245 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 8600 | 0 to 42 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 126 | 143.0 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 422 | 4 | 3.1 ถึง 5.0 | 7700 | 0 to 50 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 143 | 166.2 | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 4001 ถึง 10000 | 775 | 4.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 6500 | 0 to 58 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 168 | 195.0 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 1320 | 4.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 6100 | 0 to 74 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 194 | 216.6 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 2060 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 4700 | 0 to 83 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 246 | 289.8 | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 4001 ถึง 10000 | 5200 | 6.5 | 5.1 ถึง 100 | 4100 | 50 to 109 | ||
฿ 100.00 | SIS DC COUPLING DCHS*M | 1 ชิ้น | ขอราคา | 276 | 338.6 | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 2544 ถึง 4000 | 6370 | 9.0 | 5.1 ถึง 100 | 4000 | 63 to 118 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | แรงบิด สูง / ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี / การดูดซับการสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ความเยื้องศูนย์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง