1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน DC ( สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ขยาย / สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ขนาดใหญ่) (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน DC ( สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ขยาย / สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ขนาดใหญ่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการขับขี่ด้วยความเร็วต่ำปานกลางและปานกลางถึงสูงแบบไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น หรือ งานซ่อมบำรุง

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่น เนื่องจากไม่มีการเสียดสีหรือชิ้นส่วนที่หมุน
·ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติตรวจสอบเฉพาะ น็อต และ โบลท์ หลวมเท่านั้น
·ไม่ใช่ แบ็คแลช/ระยะฟรี:ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี มี ความแข็งเกร็ง บิดสูงดังนั้นจึงไม่มีการหมุนที่ไม่สม่ำเสมอและสามารถ อุปกรณ์ควบคุม เฟสได้อย่างแม่นยำ
·ส่ง แรงบิด ขนาดใหญ่:ด้วย การออกแบบ เหมาะสมกะทัดรัดพร้อมระบบส่งกำลัง แรงบิด ขนาดใหญ่
·ติดตั้งและถอด DCP ได้ง่ายเนื่องจาก องค์ประกอบ แผ่นดิสก์ บุชและ แหวนรอง ถูกรวมเข้าด้วยกันจึงสามารถ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และถอดออกได้อย่างง่ายดาย
·ความเร็วสูงที่อนุญาต:บุชที่ งานละเอียด แทรกระหว่าง องค์ประกอบ และ สลักเกลียว ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ด้วยการหมุนที่สูงมากเมื่อเทียบกับข้อต่ออื่น ๆ
·การ การเยื้องศูนย์ ขนาดใหญ่ที่อนุญาต:ค่าเผื่อมุมไม่ตรงมีค่ามากถึง 0.5 ถึง 1 °และค่าความเยื้องศูนย์กลางแบบขนานที่อนุญาตสามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับความยาวของตัวเว้นระยะ
·แรงขับขนาดเล็ก:แรงขับที่เกิดจากข้อต่อมีขนาดเล็กภาระบนเพลาขับและเพลาขับและแบริ่งมีขนาดเล็กมาก

รหัสสินค้า
DCHB06S
DCHB08S
DCHB09S
DCHB10S
DCHB12S
DCHB14S
DCHB16S
DCHB19S
DCHB21S
DCHB24S
DCHB27S
DCHD06S
DCHD08S
DCHD09S
DCHD10S
DCHD12S
DCHD14S
DCHD16S
DCHD19S
DCHD21S
DCHD24S
DCHD27S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ฐาน DB
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 67139.720.01 ถึงน้อยกว่า 50.001,0001 ถึง 7800033.31.51.1 ถึง 3.0110000 to 28

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 81139.750.01 ถึงน้อยกว่า 100.004001 ถึง 1000090.22.51.1 ถึง 3.094000 to 40

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 93159.0100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 1000017731.1 ถึง 3.088000 to 42

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 104194.0100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 100002453.53.1 ถึง 5.086000 to 50

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 126209.2100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 1000042243.1 ถึง 5.077000 to 60

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 143222.6500 ถึงน้อยกว่า 1,0004001 ถึง 100007754.53.1 ถึง 5.065000 to 70

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 168241.41,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 1000013204.53.1 ถึง 5.061000 to 87

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 194266.71,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 10000206053.1 ถึง 5.0470038 to 100

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 214304.81,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 10000343053.1 ถึง 5.0470050 to 115

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 246355.65,000 ถึงน้อยกว่า 100004001 ถึง 1000052006.55.1 ถึง 100410063 to 130

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*S 1 ชิ้น ขอราคา 276381.05,000 ถึงน้อยกว่า 100002544 ถึง 400063709.05.1 ถึง 100400070 to 140

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 67168.920.01 ถึงน้อยกว่า 50.001,0001 ถึง 7800033.31.51.1 ถึง 3.0110000 to 28

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 81168.950.01 ถึงน้อยกว่า 100.004001 ถึง 1000090.22.51.1 ถึง 3.094000 to 40

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 93191.6100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 1000017731.1 ถึง 3.088000 to 42

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 104227.0100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 100002453.53.1 ถึง 5.086000 to 50

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 126247.0100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 1000042243.1 ถึง 5.077000 to 60

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 143267.0500 ถึงน้อยกว่า 1,0004001 ถึง 100007754.53.1 ถึง 5.065000 to 70

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 168297.01,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 1000013204.53.1 ถึง 5.061000 to 87

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 194339.71,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 10000206053.1 ถึง 5.0470038 to 100

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 214382.41,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 10000343053.1 ถึง 5.0470050 to 115

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 246447.85,000 ถึงน้อยกว่า 100004001 ถึง 1000052006.55.1 ถึง 100410063 to 130

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*S 1 ชิ้น ขอราคา 276477.85,000 ถึงน้อยกว่า 100002544 ถึง 400063709.05.1 ถึง 100400070 to 140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ แรงบิด สูง / ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี / การดูดซับการสั่นสะเทือน
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ความเยื้องศูนย์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส