1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Plasti Foot【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NIF PLASTI FOOT

Plasti Foot
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 731.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] TPE+PP
[รูปทรงของส่วนประกอบตรงข้าม] φ8.0
[ความหนาของแผ่นเพลท (มม.)] 0.8-1.2
[การใช้งาน] สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานและเครื่องใช้ภายในบ้าน
[สี] สีดำ
[หน่วยซื้อ] กล่อง/แพ็ก

รหัสสินค้า
2S18-BLACK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 731.20

NIF PLASTI FOOT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) 8 วัสดุ TPE+PP รูปทรง วัตถุติดตั้ง ø 8.0
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 0.8-1.2 การใช้งาน OA สำหรับเครื่องใช้ภายในบ้าน สี สีดำ
หน่วยขาย กล่อง / แพ็ค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2S18-BLACK ในชุด Plasti Foot