1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
K ซีรี่ส์ คอยล์สปริง แรงดึง (ญี่ปุ่น สปริง ผู้ผลิต มาตรฐาน สมาคม)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

KSC TENSION SPRING K

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • K ซีรี่ส์ คอยล์สปริง แรงดึง (ญี่ปุ่น สปริง ผู้ผลิต มาตรฐาน สมาคม)
  • K ซีรี่ส์ คอยล์สปริง แรงดึง (ญี่ปุ่น สปริง ผู้ผลิต มาตรฐาน สมาคม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 486.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- คอยล์สปริงแรงดึงซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงแห่งประเทศญี่ปุ่น) จาก KS SANGYO
- วัสดุลวดสปริงทำจากลวดสแตนเลส (SUS304-WPB)
- สามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 2 มม. ถึง 20 มม.
- สามารถเลือกความยาวสปริงอิสระได้ตั้งแต่ 6.8 มม. ถึง 162.2 มม.
- สามารถเลือกความตึงเริ่มต้นของสปริงได้ตั้งแต่ 0.049 N ถึง 27.93 N
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางลวดได้ตั้งแต่ 0.2 มม. ถึง 2 มม.

รหัสสินค้า
2143
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
ความยาว L2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟรี lf
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด OD
(Ø)
ความตึง เริ่มต้น pi
(N)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
จำนวนขดลวดทั้งหมด N ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 537.68

KSC TENSION SPRING K 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 103.51 ถึง 8.005.488107.339.380.82320.06860.639.510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS 304-WPB ชนิด รุ่นมาตรฐาน ตะขอ มุม ตรงข้าม 180 ° (มาตรฐาน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2143 ในชุด K ซีรี่ส์ คอยล์สปริง แรงดึง (ญี่ปุ่น สปริง ผู้ผลิต มาตรฐาน สมาคม)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2004
2005
2006
2144
2145
2146
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
ความยาว L2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟรี lf
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด OD
(Ø)
ความตึง เริ่มต้น pi
(N)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
จำนวนขดลวดทั้งหมด N ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 486.05

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ถึง 1.250.88234.716.220.17640.03820.262.520

฿ 486.05

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ถึง 1.250.68616.17.92.50.10780.07060.215.520

฿ 486.05

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ถึง 1.250.68622.59.72.50.10780.04510.224.520

฿ 537.68

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 103.51 ถึง 8.005.488158.953.180.82320.04410.662.55

฿ 537.68

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 103.51 ถึง 8.006.95849.525.581.1760.24110.6515.510

฿ 537.68

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 103.51 ถึง 8.006.95868.731.381.1760.15480.6524.510