(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- คอยล์สปริงแรงดึงซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงแห่งประเทศญี่ปุ่น) จาก KS SANGYO
- วัสดุลวดสปริงทำจากลวดสแตนเลส (SUS304-WPB)
- สามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 2 มม. ถึง 20 มม.
- สามารถเลือกความยาวสปริงอิสระได้ตั้งแต่ 6.8 มม. ถึง 162.2 มม.
- สามารถเลือกความตึงเริ่มต้นของสปริงได้ตั้งแต่ 0.049 N ถึง 27.93 N
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางลวดได้ตั้งแต่ 0.2 มม. ถึง 2 มม.
รหัสสินค้า |
---|
2141 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | ความยาว L2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี lf (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด OD (Ø) | ความตึง เริ่มต้น pi (N) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.68 | KSC TENSION SPRING K | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.51 ถึง 8.00 | 5.488 | 52.1 | 24.9 | 8 | 0.8232 | 0.1715 | 0.6 | 15.5 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS 304-WPB | ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 180 ° (มาตรฐาน) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2141 ในชุด K ซีรี่ส์ คอยล์สปริง แรงดึง (ญี่ปุ่น สปริง ผู้ผลิต มาตรฐาน สมาคม)
รหัสสินค้า |
---|
2004 |
2005 |
2006 |
2142 |
2143 |
2144 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | ความยาว L2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี lf (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด OD (Ø) | ความตึง เริ่มต้น pi (N) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.05 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | ถึง 1.25 | 0.882 | 34.7 | 16.2 | 2 | 0.1764 | 0.0382 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
฿ 486.05 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | ถึง 1.25 | 0.686 | 16.1 | 7.9 | 2.5 | 0.1078 | 0.0706 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
฿ 486.05 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | ถึง 1.25 | 0.686 | 22.5 | 9.7 | 2.5 | 0.1078 | 0.0451 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
฿ 537.68 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 3.51 ถึง 8.00 | 5.488 | 72.8 | 30.3 | 8 | 0.8232 | 0.1098 | 0.6 | 24.5 | 10 | ||
฿ 537.68 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 3.51 ถึง 8.00 | 5.488 | 107.3 | 39.3 | 8 | 0.8232 | 0.0686 | 0.6 | 39.5 | 10 | ||
฿ 537.68 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.51 ถึง 8.00 | 5.488 | 158.9 | 53.1 | 8 | 0.8232 | 0.0441 | 0.6 | 62.5 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง