1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ สเตนเลสตัวเครื่อง [E2EF] (รหัสสินค้า)

Photoelectric Sensor

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ สเตนเลสตัวเครื่อง [E2EF]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,557.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์หัวโลหะ "ระยะไกล" ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบสมบุกสมบัน ซึ่งชิ้นงานอาจถูกับเซ็นเซอร์ได้
· บอดี้สแตนเลสล้วน
· การตรวจจับระยะไกลในระดับเดียวกันหรือดีกว่าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์หัวเรซิ่น
· ทนการเสียดสีได้ดีกว่าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์หัวเรซิ่น 20 เท่า
· นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้าชนิดป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมด้วยการเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์ให้เลือกด้วย
· การตรวจจับเศษอะลูมิเนียม
· คอนเนคเตอร์สมาร์ทคลิกชนิดอินไลน์แบบต่าง ๆ

รหัสสินค้า
E2EF-X12D1 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ประเภท วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 9,062.00

฿ 7,249.60

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 30 วัน ถึง 20มาตรฐาน / Non-บิ่น / ทนความเย็น[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)M3040.1 ถึง 5043ชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภท โล่กำบัง
ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง มาตรฐานที่ได้มา CE / UL / IEC
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย แรงดันไฟเลี้ยง 10-30 VDC
โหมด เอาต์พุต DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า โหมด การ โหมด NO

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2EF-X12D1 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ สเตนเลสตัวเครื่อง [E2EF]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2EF-QX2D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-QX3D1 2M
E2EF-QX3D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-X12D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-X2D1 2M
E2EF-X2D1-M1TGJ 0.3M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ประเภท วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 10,850.00

1 ชิ้น 30 วัน ถึง 2มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็นสเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่นสเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่นM820.1 ถึง 3025คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀42

฿ 10,780.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็นสเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่นสเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่นM1250.1 ถึง 6033ชนิดพรีไวร์2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน3

฿ 5,278.00

1 ชิ้น 3 วัน ถึง 3มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็นสเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่นสเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่นM1250.1 ถึง 6033คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀63

฿ 9,262.00

1 ชิ้น 30 วัน ถึง 20มาตรฐาน / Non-บิ่น / ทนความเย็น[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)M3040.1 ถึง 5043คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀612

฿ 8,218.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่นสเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่นสเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่นM820.1 ถึง 3025รุ่นมาตรฐานชนิดพรีไวร์-2-สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀4--2

฿ 3,557.00

1 ชิ้น 5 วัน ถึง 2มาตรฐาน / Non-บิ่น / ทนความเย็น[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)M820.1 ถึง 3025คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀42