(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์หัวโลหะ "ระยะไกล" ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบสมบุกสมบัน ซึ่งชิ้นงานอาจถูกับเซ็นเซอร์ได้
· บอดี้สแตนเลสล้วน
· การตรวจจับระยะไกลในระดับเดียวกันหรือดีกว่าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์หัวเรซิ่น
· ทนการเสียดสีได้ดีกว่าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์หัวเรซิ่น 20 เท่า
· นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้าชนิดป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมด้วยการเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์ให้เลือกด้วย
· การตรวจจับเศษอะลูมิเนียม
· คอนเนคเตอร์สมาร์ทคลิกชนิดอินไลน์แบบต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
E2EF-QX2D1 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ประเภท | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,223.00 ฿ 6,917.25 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 2 | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | M8 | 20.1 ถึง 30 | 25 | — | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀4, 2 แกน | — | — | 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดสกรู | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภท โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า | เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | มาตรฐานที่ได้มา | CE / UL / IEC |
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | แรงดันไฟเลี้ยง | 10-30 VDC |
โหมด เอาต์พุต | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | โหมด การ โหมด | NO |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2EF-QX2D1 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ สเตนเลสตัวเครื่อง [E2EF]
รหัสสินค้า |
---|
E2EF-QX12D1 2M |
E2EF-QX12D1-M1TGJ 0.3M |
E2EF-QX2D1-M1TGJ 0.3M |
E2EF-QX3D1 2M |
E2EF-QX3D1-M1TGJ 0.3M |
E2EF-QX7D1 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ประเภท | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,318.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | — | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน | — | — | 12 | ||
฿ 13,518.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | — | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | — | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 12 | ||
฿ 10,850.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ถึง 2 | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | M8 | 20.1 ถึง 30 | 25 | — | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | — | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀4 | — | — | 2 | ||
฿ 10,780.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | M12 | 50.1 ถึง 60 | 33 | — | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 5,278.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | M12 | 50.1 ถึง 60 | 33 | — | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | — | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 3 | ||
฿ 7,288.42 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 10 | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / Non-บิ่น / ทนความเย็น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | สเตนเลส (SUS303) เคลือบ ฟลูออรีน เคลือบเรซิ่น | M18 | 30.1 ถึง 40 | 36 | — | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน | — | — | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง