1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PC (โพลีคาร์บอเนต)/สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม

PC (โพลีคาร์บอเนต)/สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] สล็อต
[รูปทรงพื้นฐาน] สกรูตัวหนอน
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[การใช้งาน] มาตรฐาน เรซิ่น
[วัสดุ] PC
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4
[ความยาว L หรือ l (มม.)] 4, 5, 6, 8, 10
[ระยะพิตช์ (มม.)] 0.5, 0.7, A 0.9, 1.3, B 0.4, 0.6, C 1.7, 2.0, D 0.9, 1.2

รหัสสินค้า
PC/HS-M3-L5
PC/HS-M3-L6
PC/HS-M3-L8
PC/HS-M3-L10
PC/HS-M4-L4
PC/HS-M4-L5
PC/HS-M4-L8
PC/HS-M4-L10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L หรือ l (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
A B C D

฿ 35.81

PC HEXAGON SOCKET SET SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10350.50.90.41.70.9

฿ 36.39

PC HEXAGON SOCKET SET SCREW 1 ชิ้น 3 วัน 10360.50.90.41.70.9

฿ 36.39

PC HEXAGON SOCKET SET SCREW 1 ชิ้น 3 วัน 10380.50.90.41.70.9

฿ 36.39

PC HEXAGON SOCKET SET SCREW 1 ชิ้น 3 วัน 103100.50.90.41.70.9

฿ 36.39

PC HEXAGON SOCKET SET SCREW 1 ชิ้น 3 วัน 10440.71.30.621.2

฿ 36.39

PC HEXAGON SOCKET SET SCREW 1 ชิ้น 3 วัน 10450.71.30.621.2

฿ 36.58

PC HEXAGON SOCKET SET SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10480.71.30.621.2

฿ 39.78

฿ 22.10

PC HEXAGON SOCKET SET SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104100.71.30.621.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง แบน รูปทรงพื้นฐาน สกรูตัวหนอน
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ประเภทสัน เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PC