1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PC (โพลีคาร์บอเนต)/สกรูหัวกลมแบน

PC (โพลีคาร์บอเนต)/สกรูหัวกลมแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· PC (โพลีคาร์บอเนต ) เป็น พลาสติกวิศวกรรม โครงสร้างการเรียงตัวแบบอสัณฐาน
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม มี สมดุล ที่ดีของคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้า ฯลฯ และมีความโปร่งใสและดับไฟได้เอง เพิ่มขึ้น.

รหัสสินค้า
PC/OH-M3-L5
PC/OH-M3-L6
PC/OH-M3-L8
PC/OH-M3-L10
PC/OH-M3-L12
PC/OH-M3-L15
PC/OH-M3-L20
PC/OH-M4-L10
PC/OH-M4-L12
PC/OH-M4-L15
PC/OH-M4-L20
PC/OH-M4-L25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L หรือ l (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
D

฿ 33.29

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 10350.56

฿ 33.29

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 10360.56

฿ 32.77

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10380.56

฿ 33.29

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 103100.56

฿ 33.29

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 103120.56

฿ 34.06

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 103150.56

฿ 34.84

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 103200.56

฿ 34.06

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 104100.78

฿ 34.06

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 104120.78

฿ 34.84

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 104150.78

฿ 34.29

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 104200.78

฿ 36.39

PC OVAL HEAD SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 104250.78

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ประเภทสัน เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PC