(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม
[คุณสมบัติ]
· แบบดันกลับด้วยสปริง (เลื่อนลงมาเมื่อระบายลมออก)
· ยูนิตที่มีลูกกลิ้งภายในที่เคลื่อนที่ขึ้นลงด้วยลมอัด
· เมื่อเทียบกับยูนิต Freebear ลูกกลิ้งจะมีแรงเสียดทานเริ่มต้น (μ) น้อยกว่าในทิศทางการหมุน
· เหมาะสำหรับใช้เปลี่ยนทิศทางและการลำเลียงเป็นมุมฉากในไลน์การผลิต
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ประกอบโต๊ะทำงานช่าง (การวางตำแหน่ง) และเปลี่ยนจิ๊กสำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
ARU-1832-325 |
ARU-1832-580 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ x จำนวนชิ้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,263.85 | FBC FREE BEAR ROLLER UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 325 | 32X8 | ||
฿ 76,878.83 | FBC FREE BEAR ROLLER UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 580 | 32X16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แอร์ชนิดขับเคลื่อน | รูปทรง | หน่วย | โหลดที่ยอมรับได้(N) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่ากับ SS400 | วัสดุลูกบอล | SUJ2 | OD(Ø) | ไม่มี |
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 17 | การใช้งาน | มาตรฐาน | ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 36 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง