(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบอลลำเลียง ชนิดหน้าแปลน แบบเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์อัดขึ้นรูป ป้องกันฝุ่นละออง ฝุ่นที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของเรา (ไม่รวม S-12K)
· ฝา เรซิ่น ช่วยลดการเข้ามาของสิ่งสกปรกและฝุ่น
· ประเภทงานหนักที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์อัดขึ้นรูป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนย้ายของหนัก โต๊ะทำงานประกอบ (การวางตำแหน่ง) และการเปลี่ยน จิ๊ก สำหรับเครื่องจักรแปรรูป
รหัสสินค้า |
---|
C-12K |
P-12K |
S-12K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุลูกบอล | ป้องกันฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,132.43 | FBC FREE BEAR K | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 588.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | มี | ||
฿ 2,027.00 | FREE BEAR K | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 50.1 ถึง 100.0 | 98.1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [พลาสติก] ไนล่อน | มี | ||
฿ 4,598.40 | FBC FREE BEAR K | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 500.1 ถึง 5,000 | 588.6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | OD(Ø) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 38.1 | การใช้งาน | มาตรฐาน | ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 46 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง