1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเข็ม รุ่น Combined NKXR

ตลับลูกปืนเข็ม รุ่น Combined NKXR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเข็ม รุ่น Combined มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับโหลดแนวรัศมีสูงและโหลดตามแนวแกนปานกลาง
● มีความแม่นยำในการใช้งานที่รอบสูง
● ออกแบบที่ตรงไปตรงมาในทางเทคนิคและมีราคาถูก
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตลับลูกปืน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 15 และ 50
● ข้อมูลจำเพาะ : มาตรฐานและกันฝุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนเข็ม รุ่น Combined นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
NKXR15
NKXR15Z
NKXR17Z
NKXR20Z
NKXR25Z
NKXR30Z
NKXR35Z
NKXR40
NKXR45
NKXR45Z
NKXR50
NKXR50Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สเปค อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
โหลดไฟฟ้า ความล้า (ตลับลูกปืนเรเดียล)
(กิโลนิวตัน)
โหลดไฟฟ้า ความเหนื่อยล้า (ตามแนวแกน)
(กิโลนิวตัน)

฿ 100.00

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX 1 ชิ้น ขอราคา 10152423มาตรฐาน65001.762.5

฿ 100.00

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10152423มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น65001.762.5

฿ 1,669.27

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10172625มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น55002.083

฿ 100.00

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10203030มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น42003.14.55

฿ 2,193.16

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10253730มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น340046.6

฿ 100.00

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10304230มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น29004.656.7

฿ 100.00

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10354730มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น25005.49.2

฿ 100.00

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX 1 ชิ้น ขอราคา 10405232มาตรฐาน20006.213.1

฿ 100.00

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX 1 ชิ้น ขอราคา 10455832มาตรฐาน19006.914.7

฿ 100.00

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10455832มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น19006.914.7

฿ 100.00

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX 1 ชิ้น ขอราคา 10506235มาตรฐาน17009.516.2

฿ 5,683.33

INA NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10506235มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น17009.516.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ เข็ม รวม ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ประเภท วงแหวนนอก มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม
ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ