(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม/เม็ดกลมร่องลึกตามแนวแกน เป็นตลับลูกปืนเม็ดเข็มรวมกับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกตามแนวแกน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● มีความแม่นยำในการใช้งานที่ความเร็วรอบสูง
● การจัดเรียงตลับลูกปืนมีความแข็งแรงตามแกน
● การออกแบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนในทางเทคนิค ประหยัด และคุ้มค่า
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตลับลูกปืน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 10 และ 60
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนแบบคอมบาย นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
NKX10Z |
NKX12Z |
NKX15Z |
NKX17Z |
NKX20Z |
NKX25Z |
NKX30Z |
NKX40Z |
NKX50Z |
NKX60Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ความล้า (ตลับลูกปืนเรเดียล) (กิโลนิวตัน) | โหลดไฟฟ้า ความเหนื่อยล้า (ตามแนวแกน) (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 19 | 23 | 0.93 | 0.52 | ||
฿ 1,076.66 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 23 | 1.52 | 0.57 | ||
฿ 1,109.31 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 24 | 23 | 1.76 | 0.62 | ||
฿ 1,170.39 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | 26 | 25 | 2.08 | 0.67 | ||
฿ 1,325.19 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 30 | 30 | 3.1 | 0.91 | ||
฿ 1,506.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 37 | 30 | 4 | 1.39 | ||
฿ 1,877.89 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 42 | 30 | 4.65 | 1.56 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 52 | 32 | 6.2 | 2.33 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 62 | 35 | 9.5 | 2.8 | ||
฿ 100.00 | INA NEEDLE ROLLER BEARINGS NKX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 72 | 40 | 11.5 | 4.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม รวม | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
ประเภท วงแหวนนอก | มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง