1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก [E2E] (รหัสสินค้า)

OMRONPROXIMITYSENSOR

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก [E2E]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,047.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม้จะเป็นพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ การติดตั้งก็ยัง "ง่าย" อย่างน่าประหลาดใจ
[คุณสมบัติ]
· การตอบสนองความเร็วสูงด้วยความถี่สูงสุด 5 kHz เพื่อการตรวจจับชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่อย่างมีเสถียรภาพ
·จำนวนไฟบอกสถานะ 4 จุด จึงสามารถวางตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย
· นอกจากนี้ยังมีสายไฟมาตรฐาน 5 ม. และสายโรบอท (แบบทนต่อการโค้งงอ) พร้อมจำหน่ายด้วย

รหัสสินค้า
E2E-C04S12-WC-C1 5M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ วัสดุเคส ขนาดหัวตรวจจับสกรู ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก
(Ø)
ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา ประเภท โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,805.80

฿ 1,803.57

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 2มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมันประเภท โล่กำบัง[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)-420.1 ถึง 3025.1CE / UL / IECขนาดเล็กเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายNOชนิดพรีไวร์-5-สายพีวีซีมาตรฐาน--1.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ABS ทนความร้อน
เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย
แรงดันไฟเลี้ยง 10-30 VDC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2E-C04S12-WC-C1 5M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก [E2E]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2E-C03SR8-WC-B1 2M
E2E-C03SR8-WC-C1 2M
E2E-C03SR8-WC-C1 5M
E2E-C04S12-WC-C1-R 2M
E2E-C04S12-WC-C2 2M
E2E-C04S12-WC-C2-R 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ วัสดุเคส ขนาดหัวตรวจจับสกรู ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก
(Ø)
ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา ประเภท โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 6,712.43

1 ชิ้น 30 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 1มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภท โล่กำบัง[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)-320.1 ถึง 3027.1IEC / UL / CEเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPNOชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน0.8

฿ 4,480.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 1มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภท โล่กำบัง[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)-320.1 ถึง 3027.1IEC / UL / CEขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน0.8

฿ 5,394.00

1 ชิ้น 30 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 1มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมันประเภท โล่กำบัง[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)-320.1 ถึง 3027.1IEC / UL / CEขนาดเล็กเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายNOชนิดพรีไวร์-5-สายพีวีซีมาตรฐาน--0.8

฿ 2,615.13

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 2มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภท โล่กำบัง[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)-420.1 ถึง 3025.1IEC / UL / CEขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V2มาตรฐานสายโรบอท (แบบทนต่อการพับงอ) ทำจากพีวีซี1.2

฿ 2,603.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 2มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภท โล่กำบัง[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)-420.1 ถึง 3025.1IEC / UL / CEขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNCชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน1.2

฿ 2,047.00

1 ชิ้น 30 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 2มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมันประเภท โล่กำบัง[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303)-420.1 ถึง 3025.1IEC / UL / CEขนาดเล็กเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายNCชนิดพรีไวร์-2-สายโรบอท (แบบทนต่อการพับงอ) ทำจากพีวีซี--1.2