(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม้จะเป็นพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ การติดตั้งก็ยัง "ง่าย" อย่างน่าประหลาดใจ
[คุณสมบัติ]
· การตอบสนองความเร็วสูงด้วยความถี่สูงสุด 5 kHz เพื่อการตรวจจับชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่อย่างมีเสถียรภาพ
·จำนวนไฟบอกสถานะ 4 จุด จึงสามารถวางตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย
· นอกจากนี้ยังมีสายไฟมาตรฐาน 5 ม. และสายโรบอท (แบบทนต่อการโค้งงอ) พร้อมจำหน่ายด้วย
รหัสสินค้า |
---|
E2E-S05S12-WC-C2 5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | วัสดุเคส | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก (Ø) | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | ประเภท | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,954.00 ฿ 2,540.44 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NC | ชนิดพรีไวร์ | - | 5 | - | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 1.2 |
กำลังโหลด …
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ABS ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย |
แรงดันไฟเลี้ยง | 10-30 VDC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2E-S05S12-WC-C2 5M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก [E2E]
รหัสสินค้า |
---|
E2E-C03N02-WC-B1 2M |
E2E-C03N02-WC-C1 2M |
E2E-C03SR8-CJ-C1 0.3M |
E2E-C03SR8-WC-B1 2M |
E2E-C03SR8-WC-C1 2M |
E2E-C03SR8-WC-C1 5M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | วัสดุเคส | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก (Ø) | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | ประเภท | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,480.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 30.1 ถึง 40 | 33 | IEC / UL / CE | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 2 | ||
฿ 4,480.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 30.1 ถึง 40 | 33 | IEC / UL / CE | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 2 | ||
฿ 4,914.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | IEC / UL / CE | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 0.8 | ||
฿ 6,712.43 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | IEC / UL / CE | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 0.8 | ||
฿ 4,480.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | IEC / UL / CE | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 0.8 | ||
฿ 5,394.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | IEC / UL / CE | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NO | ชนิดพรีไวร์ | - | 5 | - | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง