(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์หรือโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ E3NC-L สามารถใช้ในการตรวจจับการมี/ไม่มี และซีรีส์ E3NC-S สามารถใช้ในการแยกความแตกต่างได้
· ซีรีส์ E3NC-L มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ชนิดลำแสงสะท้อนกลับแบบโคแอ็กเซียล ชนิดสะท้อนแสงแบบจุดระยะไกล และชนิดสะท้อนแสงแบบจำกัดจุดขนาดเล็ก
· ซีรีส์ E3NC-S มาพร้อมกับ CMOS และสามารถตรวจจับชิ้นงานที่มีสีหรือมุมเอียงต่างกันได้อย่างมีเสถียรภาพ
· การตั้งค่าที่ง่ายดายและการปรับแต่งอัจฉริยะช่วยให้การตรวจจับน่าเชื่อถือ
· ใช้ "จอแสดงผลสีขาว" ที่มองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
· บริเวณหัวเซนเซอร์ใช้สายเคเบิลสำหรับหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถพับงอได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
E3NC-LH03 5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | โครงสร้างในการป้องกัน | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง (คาน) | วิธีการติดตั้ง | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,000.00 ฿ 14,823.90 | OPTICAL FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ | ถึง 10000 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | IP67 | 36 | 20 | 5 | ประมาณ ⌀2 มม. (ที่ระยะ 1,000 มม.) | ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L190 (หัวเซนเซอร์) | มีฟังก์ชัน MSR | 8000 |
กำลังโหลด …
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | วิธิการตรวจจับ | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงลำแสง | จุดเล็ก ๆ | แหล่งกำเนิดแสง | เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม |
วัสดุเคส | Polybutylene Terephthalate | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -10:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 12.4 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | Class เลเซอร์ | Class 1 | รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) | ทรงสี่เหลี่ยม |
เซนเซอร์ ใช้งานได้ | E3NC-LH01/E3NC-LH02 | ภาพรวม | หัวเซนเซอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3NC-LH03 5M ในชุด เลเซอร์เซนเซอร์และหัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ E3NC-L [E3NC-LH]
รหัสสินค้า |
---|
E3NC-LH01 2M |
E3NC-LH02 2M |
E3NC-LH02 5M |
E3NC-LH03 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | โครงสร้างในการป้องกัน | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง (คาน) | วิธีการติดตั้ง | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,292.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์ | ถึง 100 | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | IP65 | 26.8 | 34.5 | 2 | ประมาณ ⌀0.1 มม. (ที่ระยะ 70 มม.) | ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L186 (หัวเซนเซอร์) | - | 70±15 | ||
฿ 9,682.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์ | ถึง 1,000 | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | IP65 | 28.9 | 27 | 2 | ประมาณ ⌀0.8 มม. (ที่ระยะ 300 มม.) | ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L185 (หัวเซนเซอร์) | - | 750 | ||
฿ 17,623.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ | ถึง 1,000 | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | IP65 | 28.9 | 27 | 5 | ประมาณ ⌀0.8 มม. (ที่ระยะ 300 มม.) | ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L185 (หัวเซนเซอร์) | - | 750 | ||
฿ 14,718.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์ | ถึง 10000 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | IP67 | 36 | 20 | 2 | ประมาณ ⌀2 มม. (ที่ระยะ 1,000 มม.) | ตัวยึดติดตั้งชนิด E39-L185 (หัวเซนเซอร์) | - | 6000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง