(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เพลา แนวตั้งเพื่อให้การติดตั้ง สกรู ง่าย
·ขันหกเหลี่ยมที่ด้านหลังของ ลูกล้อ
·สามารถเพิ่มความเร็วและลดค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งได้
·ใช้ สต๊อปเปอร์ สองชั้นที่หยุดทั้งการหมุนในแนวตั้งและการหมุนของ ล้อ
·ใช้ได้ผลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่นสะเทือนมาก
·ขายในหน่วยเดียว
[การใช้]
· อุปกรณ์ทางการแพทย์.
·ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
·อุปกรณ์ OA
·เครื่องจักร อุตสาหกรรม
· จอแสดงผล
·เฟอร์นิเจอร์ / ผลิตภัณฑ์ ทำจากไม้
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 84.5 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 117.6 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาดเกลียว | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 75 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 64 | รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 20 |
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TEC75N3WS ในชุด ล้อเลื่อนล้อคู่TEC75NWS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง