1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อแขวน CT100N (รหัสสินค้า)

ลูกล้อแขวน CT100N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,267.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

รหัสสินค้า
CT100N3-T
CT100N3-Y
CT100N3S-T
CT100N3S-Y
CT100N12-T
CT100N12-Y
CT100N12S-T
CT100N12S-Y
CT100N16-T
CT100N16-Y
CT100N16S-T
CT100N16S-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)
(daN)
ขนาดเกลียว

฿ 3,268.33

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 35.01 ถึง 80.00ไม่มี สต๊อปเปอร์39.2สกรูเกลียว W3 / 8X 16

฿ 3,267.40

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ถึง 35.00ไม่มี สต๊อปเปอร์19.6สกรูเกลียว W3 / 8X 16

฿ 3,604.40

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 35.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน39.2สกรูเกลียว W3 / 8X 16

฿ 3,603.47

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน19.6สกรูเกลียว W3 / 8X 16

฿ 3,269.41

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 35.01 ถึง 80.00ไม่มี สต๊อปเปอร์39.2M12 × 1.75

฿ 3,268.49

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ถึง 35.00ไม่มี สต๊อปเปอร์19.6M12 × 1.75

฿ 3,605.49

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 35.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน39.2M12 × 1.75

฿ 3,604.56

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน19.6M12 × 1.75

฿ 3,272.20

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 35.01 ถึง 80.00ไม่มี สต๊อปเปอร์39.2[M16] M16X2.0

฿ 3,271.27

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ถึง 35.00ไม่มี สต๊อปเปอร์19.6[M16] M16X1.5

฿ 3,608.28

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 35.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน39.2[M16] M16X2.0

฿ 3,607.35

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน19.6[M16] M16X1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 125 คุณสมบัติ ลูกล้อ พร้อม ตลับลูกปืน
วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 100 ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 46 รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) 17
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ขันเกลียว