1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA ชนิด P-LA ข้อต่อลด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตัวเมีย RAQ (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA ชนิด P-LA ข้อต่อลด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตัวเมีย RAQ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 479.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิด P-LA ที่มีตัวล็อค ทองแดงผสม ใช้สำหรับท่อ โพลีเอทิลีน โดยเฉพาะ

รหัสสินค้า
PLA-RAQ-1/2X3/8B-C
PLA-RAQ-1/2X3/8B-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
(℃)

฿ 489.48

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 479.81

RKN COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 12 วัน ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ หัวใจสีดำ เหล็กหล่ออบเหนียว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก อะแดปเตอร์ ตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ สายยาง บังคับ ท่อเหล็ก โพลี
บังคับ ท่อเหล็ก OD(φ) 21.7 ท่อเหล็ก OD ที่ใช้บังคับของส่วนที่สอง(φ) 17.3 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
จำนวนด้าย (B) 1/2 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.75 บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว (B) 3/8