(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด P-LA พร้อมตัวล็อค ทองแดงผสม ใช้สำหรับท่อ โพลีเอทิลีน โดยเฉพาะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สายยาง บังคับ | บังคับ ท่อเหล็ก OD (φ) | กระบวนการเตรียมผิว | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 692.66 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 21.7 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | 1/2 | ||
฿ 659.41 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 21.7 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | 1/2 | |
฿ 1,118.38 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 34.0 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | 1 | ||
฿ 1,021.62 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 34.0 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | 1 | ||
฿ 2,258.84 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี | 60.5 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | 2 | ||
฿ 1,946.21 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี | 60.5 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | 2 | ||
฿ 868.63 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 27.2 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | 3/4 | ||
฿ 808.77 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 27.2 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | 3/4 | ||
฿ 619.50 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 17.3 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | 3/8 | ||
฿ 529.39 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 17.3 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | 3/8 | ||
฿ 5,222.49 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 89.1 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | 3 | ||
฿ 4,364.42 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 89.1 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | 3 | ||
฿ 1,713.40 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 48.6 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | 1 1/2 | ||
฿ 1,493.90 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 48.6 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | 1 1/2 | ||
฿ 1,304.62 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 42.7 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | 1 1/4 | ||
฿ 1,201.22 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 42.7 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | 1 1/4 | ||
฿ 4,111.65 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 76.3 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | 2 1/2 | ||
฿ 3,532.95 | RKN COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก โพลี | 76.3 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10 ~ 60 | 2 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | หัวใจสีดำ เหล็กหล่ออบเหนียว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง