(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟันที่เป็นเอกลักษณ์เช่นสกรูคู่จะติดตั้งอยู่ในตัวคอมเพรสเซอร์ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการใช้ระบบวินิจฉัยและ อุปกรณ์ควบคุม ปั๊มลม รุ่นล่าสุดเสถียรภาพและประสิทธิภาพการ ประหยัดพลังงาน การปรับปรุง
รหัสสินค้า |
---|
LRV-150D |
LRV-220 |
LRV-220D |
LRV-370 |
LRV-370D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต (PS) | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | ค่า การส่งเสียง (เดซิเบล) | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | ปล่อยรายละเอียดปริมาณอากาศ (m3 / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,339,260.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15{20} | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | 59 | ด้วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | 2.6 | ||
฿ 100.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 ถึงน้อยกว่า 50 | 22{30} | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | 60 | โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | 3.7 | ||
฿ 1,883,332.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 50 | 22{30} | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | 60 | ด้วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | 3.7 | ||
฿ 100.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 ขึ้นไป | 37{50} | 600 ถึงน้อยกว่า 700 | 61 | โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | 6.7 | ||
฿ 2,712,000.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 50 ขึ้นไป | 37{50} | 600 ถึงน้อยกว่า 700 | 61 | ด้วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | 6.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแพ็คเกจ | วิธีการ การหล่อลื่น | ประเภท น้ำมัน | วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด(MPa) | 0.7 | แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | AC 3 เฟส | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | 200/50/200/ 60/220/60 |
วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | สกรู | ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ | อินเวอร์เตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง