(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุดและใช้งานง่ายจ่ายอากาศที่ทรงพลังอย่างสม่ำเสมอตามความต้องการของ ปั๊มลมแบบสกรูสกรูฟันแบบอิสระได้รับการพัฒนาพร้อมกับสกรูคู่ล่าสุด
รหัสสินค้า |
---|
LRL-370M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต (PS) | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด (MPa) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | ค่า การส่งเสียง (เดซิเบล) | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ตซ์) | ปล่อยรายละเอียดปริมาณอากาศ (m3 / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 ขึ้นไป | 37{50} | 0.7 | 600 ถึงน้อยกว่า 700 | [3 เฟส] 3 เฟส | [200/220 V] 200/220 V | 61 | โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | 60 | 6.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแพ็คเกจ | วิธีการ การหล่อลื่น | ประเภท น้ำมัน | วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | สกรู | ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ | คู่ที่ ละเอียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง