1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมบูสเตอร์, ซีรีส์ Exact Air LRL (รหัสสินค้า)

AIW COMPRESSOR

ปั๊มลมบูสเตอร์, ซีรีส์ Exact Air LRL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุดและใช้งานง่ายจ่ายอากาศที่ทรงพลังอย่างสม่ำเสมอตามความต้องการของ ปั๊มลมแบบสกรูสกรูฟันแบบอิสระได้รับการพัฒนาพร้อมกับสกรูคู่ล่าสุด

รหัสสินค้า
LRL-370M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต
(PS)
มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(กิโลวัตต์ {} PS)
ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด
(MPa)
ปล่อยอากาศจำนวน
(ลิตร / นาที)
แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) ค่า การส่งเสียง
(เดซิเบล)
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
ปล่อยรายละเอียดปริมาณอากาศ (m3 / นาที)

฿ 100.00

AIW COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 50 ขึ้นไป37{50}0.7600 ถึงน้อยกว่า 700[3 เฟส] 3 เฟส[200/220 V] 200/220 V61โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง606.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแพ็คเกจ วิธีการ การหล่อลื่น ประเภท น้ำมัน วิธีการระบายความร้อน เครื่องทำความเย็น
วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน สกรู ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ คู่ที่ ละเอียด