(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้โดย ใช้ กลไก ปราศจาก น้ำมัน จึงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการจัดหาอากาศคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานต่างๆที่ไม่ได้ใช้ น้ำมันด้วยการเลื่อน เสียงรบกวนต่ำ ต่ำการสั่นสะเทือนต่ำสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่น่ารื่นรมย์ได้
รหัสสินค้า |
---|
SLP-55EFDM5 |
SLP-55EFDM6 |
SLP-75EFDM5 |
SLP-75EFDM6 |
SLP-110EFDM5 |
SLP-110EFDM6 |
SLP-150EFDM5 |
SLP-150EFDM6 |
SLP-220EFDM5 |
SLP-220EFDM6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต (PS) | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด (MPa) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | ค่า การส่งเสียง (เดซิเบล) | เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ตซ์) | ปล่อยอากาศจำนวน (L / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 699,343.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 2.2+3.7{8} | 0.8 | 600 ถึงน้อยกว่า 700 | 52 | 50 | 670 | ||
฿ 699,343.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 2.2+3.7{8} | 0.8 | 600 ถึงน้อยกว่า 700 | 52 | 60 | 670 | ||
฿ 834,526.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 3.7 × 2 {10} | 0.8 | 800 ถึงน้อยกว่า 900 | 53 | 50 | 835 | ||
฿ 834,526.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 3.7 × 2 {10} | 0.8 | 800 ถึงน้อยกว่า 900 | 53 | 60 | 835 | ||
฿ 1,095,682.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 3.7 × 3 {15} | 0.8 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 56 | 50 | 1255 | ||
฿ 1,095,682.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 3.7 × 3 {15} | 0.8 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 56 | 60 | 1255 | ||
฿ 1,319,589.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 3.7 × 4 {20} | 0.8 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 58 | 50 | 1670 | ||
฿ 1,319,589.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 3.7 × 4 {20} | 0.8 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 58 | 60 | 1670 | ||
฿ 2,132,769.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 50 | 3.7 × 6 {30} | 0.7 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 59 | 50 | 2700 | ||
฿ 2,132,769.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 50 | 3.7 × 6 {30} | 0.7 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 59 | 60 | 2700 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแพ็คเกจ | วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน | วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | 3 เฟส | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | 200 V | วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | เลื่อน |
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | ด้วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ | หยุดอัตโนมัติหลาย สเตจ (การตรวจจับ เซนเซอร์วัดแรงดัน ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง