(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการใช้ลูกสูบคอมโพสิต เรซิ่น แรกของโลกความน่าเชื่อถือและ ความทนทาน ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมน้ำหนักเบา 100 V สเปคปราศจาก น้ำมัน และดูแลรักษาง่าย
รหัสสินค้า |
---|
OFP-07CBC5 |
OFP-07CBC6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ตซ์) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99,988.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | ||
฿ 99,988.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดติดตั้ง ถังน้ำ | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต(PS) | 1 ถึงน้อยกว่า 2 | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(กิโลวัตต์ {} PS) | 0.75{1} |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน | วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็น | ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด(MPa) | 0.7 |
ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) | 10 ถึงน้อยกว่า 100 | แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | 1 เฟส | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | 100 V |
ค่า การส่งเสียง(เดซิเบล) | 70 | วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง |
ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ | สวิตช์ความดัน | ปล่อยอากาศจำนวน (L / นาที) | 93 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง