1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้อเป็น J พร้อมแผ่นเหล็กยึด MCB/J (รหัสสินค้า)

ล้อเป็น J พร้อมแผ่นเหล็กยึด MCB/J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,226.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่นิยมใชกันมากที่สุด ในงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ร่วมกับล้อตาย แผ่นเหล็กกล้า K หรือล้อเป็น แผ่นเหล็กกล้า มีสต๊อปเปอร์ JB

[คุณสมบัติ]
·เป็นรูปแบบที่รวม ล้อ MC ไนล่อน และแผ่นเหล้ก ชนิดหมุนได้่เข้าด้วยกัน
· สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ
·สามารถใช้ร่วมกับล้อตาย แผ่นเหล็กกล้า K

รหัสสินค้า
MCBJ75
MCBJ100
MCBJ130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,226.42

OMK CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101140.01 ถึง 220.00166.6636384847539

฿ 1,750.07

OMK CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 144220.01 ถึง 320.00254.87171969610043

฿ 3,068.00

OMK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 178320.01 ถึง 485.00352.8808010710713053

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม