1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเป็น สเตนเลส JSZ มีสต๊อปเปอร์ พร้อมข้อต่อโลหะ UP/JSZ (รหัสสินค้า)

OMK CASTER

ล้อเป็น สเตนเลส JSZ มีสต๊อปเปอร์ พร้อมข้อต่อโลหะ  UP/JSZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,456.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อสแตนเลสซึ่งใช้ SUS304 เป็นฮาร์ดแวร์หลัก เนื่องจากล้อ ทำมาจากเรซิ่นยูรีเทน จึงมีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม จึงเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น

[คุณสมบัติ]
· ล้อสแตนเลสที่ใช้ SUS304 เป็นฮาร์ดแวร์หลัก
· สามารถใช้ร่วมกับล้อเป็น สแตนเลส JS หรือล้อตาย สแตนเลส KS
· สต๊อปเปอร์ จะหยุดการหมุนและหยุดล้อไปพร้อมกัน
· เนื่องจากยางใช้สำหรับส่วนสัมผัสของสปริงเบรกกับล้อ จึงเป็นเรื่องยากที่จะลื่น แม้ล้อจะทำจากวัสดุแข็ง เช่น ไนลอน
· มีตัวสต๊อปเปอร์ด้านซ้าย สำหรับรุ่น ⌀100

รหัสสินค้า
UPJSZ100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,456.49

OMK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10144140.01 ถึง 220.001477171969610043

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UPJSZ100 ในชุด ล้อเป็น สเตนเลส JSZ มีสต๊อปเปอร์ พร้อมข้อต่อโลหะ UP/JSZ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
UPJSZ130
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 3,533.00

1 ชิ้น 3 วัน 10178220.01 ถึง 320.00245808010710713053