1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อแบบกด (ล้อฟรี) ประเภท S

ล้อแบบกด (ล้อฟรี) ประเภท S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,023.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้ง สปริง ที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากการทำงานประมาณ 50% และดูดซับแรงกระแทก
[คุณสมบัติ]
· สปริง ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกบนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ ส่งผลให้การขับขี่นุ่มนวลและว่องไว. ง่ายต่อการปีนข้ามขั้นบันได
· มีอายุการใช้งานยาวนานโดยการป้องกันภาระที่ไม่สมดุลและการสั่น ลูกล้อ ที่เกิดจาก พื้นผิว ถนน
· เหมาะสำหรับการขนส่งสิ่งของที่เปราะบาง เช่น ชิ้นส่วน งานละเอียด และกระจกในห้องสะอาดของโรงพยาบาล

รหัสสินค้า
MPS150
PS150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 5,766.02

KAT CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 220.01 ถึง 320.00245.3[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน414

฿ 5,023.37

KAT CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 140.01 ถึง 220.00196.2[ยางสังเคราะห์] ยาง สุขอนามัย-423.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 200 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง อื่น ๆ ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 90(100)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 90(100) ติดตั้งที่นั่ง AXB หรือ T1XT2(มิลลิเมตร) 126X126 เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) 150
รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 45 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 11