(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CompoNet ที่ตั้งค่าเซ็นเซอร์อย่างง่าย
[คุณสมบัติ]
· ส่งสัญญาณ ON/OFF ไปยัง PLC ได้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรม (ฟังก์ชันระบบสเลฟสื่อสารของ CompoNet)
· สามารถอ่านจำนวนที่ตรวจพบ, ค่าเทรสโฮลด์, ตั้งค่าเนื้อหาของแต่ละฟังก์ชันและยังสามารถปฏิบัติงานเช่นการเขียนและการสอน (Teaching) ได้อีกด้วย (ฟังก์ชันส่งข้อความ)
· เพื่อลดการเชื่อมต่อสายไฟ ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารและเลื่อนแอมพลิไฟเออร์จากด้านข้าง
· สามารถเชื่อมต่อแอมพลิไฟเออร์เซ็นเซอร์ สูงสุดได้ถึง 16 ตัว· * ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน
ประเภท | ยูนิตสื่อสารของเซ็นเซอร์ | วิธีการ ระบบสื่อสาร | CompoNet | เซนเซอร์ เชื่อมต่อได้ (เครื่องขยายสัญญาน ) | E3X-HD0/E3X-MDA0/E3X-DA0-S/E3C-LDA0/E2C-EDA0 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการส่ง | — | จำนวนสูงสุดของหมายเลขการ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์(หน่วย) | 16 | จำนวนสูงสุดของยูนิตการกระจายที่เชื่อมต่อ(หน่วย) | — |
ฟังก์ชั่น | ฟังก์ชันการสื่อสาร I/O/ฟังก์ชันส่งข้อความ/ฟังก์ชันเอาท์พุตสัญญาณเตือนเซ็นเซอร์ | ความยาวรหัส(มิลลิเมตร) | — | ขนาดกว้างสูงสุด (W)(มิลลิเมตร) | 41 |
ขนาดสูงสุดสูงสุด (H)(มิลลิเมตร) | 105.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3X-CRT ในชุด ยูนิตสื่อสารของเซ็นเซอร์ที่รองรับการใช้งาน CompoNet E3X-CRT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง