1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางทำสี สายยาง Sun Paint (PB-Easy) (รหัสสินค้า)

TGS RESIN HOSE

สายยางทำสี สายยาง Sun Paint (PB-Easy)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,324.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความต้านทานตัวทำละลายดีขึ้นอย่างมากด้วยเรซิ่นโพลีเอไมด์ เมื่อเปรียบเทียบกับสายยางทำสีทั่วไป มีแถบนำไฟฟ้าที่ชั้นนอกและสามารถต่อสายดินได้ง่าย ๆ โดยการขันฟิตติ้งโลหะให้แน่น

[คุณสมบัติ]
▪ มีสายยางสำหรับการทำสีระดับสูงให้เลือก มีแถบนำไฟฟ้าที่ชั้นนอก และสามารถต่อสายดินได้ง่าย เพียงแค่ขันฟิตติ้งโลหะให้แน่น (ค่าความต้านทาน 9 × 10 Ω หรือน้อยกว่า แต่ความยาวรวมต้องไม่เกิน 15 ม.)

รหัสสินค้า
PB-EASY-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,324.60

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล แปรงทาสี ตัวทำละลาย ตัดการใช้บริการ ไม่ ID ที่ ขนาดเกลียว d 7
OD(Ø) 10 คุณสมบัติ ความนำไฟฟ้า / ความทนความดัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น วัสดุ ชั้นในของ สายยาง เรซิ่น โพลีเอไมด์ / โพลียูรีเทน
ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ ไม่ สีชั้นนอก ใส รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 35
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.5 ความยาว มาตรฐาน(ม.) 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PB-EASY-7 ในชุด สายยางทำสี สายยาง Sun Paint (PB-Easy)