(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง เสริมแรง ที่เน้นความปลอดภัย (1) (2)
·โครงสร้าง เสริมแรง (1): แข็งแรงขึ้นเมื่อรับน้ำหนักด้านข้างด้วย แผ่นเพลท พิเศษ
·โครงสร้าง เสริมแรง (2): ล้อ ถูกล็อคอย่างแน่นหนาโดยไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก แผ่นสต๊อปเปอร์ กั้นที่มีรูปทรงพิเศษ
·ประเภท แม่แรง SJ มีที่ มือจับ สำหรับปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ
· ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับล้อ
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนสองชั้น ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
· ล้อ WW (ยาง ไดอีนสีขาว) และ ล้อ WUW (ยูรีเทนสีขาว ป้องกันแบคทีเรีย) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคารเนื่องจากไม่ทิ้งรอยล้อไว้ที่พื้น
รหัสสินค้า |
---|
WSJ-250 |
WUWSJ-100 |
WUWSJ-130 |
WUWSJ-150 |
WUWSJ-200 |
WUWSJ-250 |
WWSJ-100 |
WWSJ-130 |
WWSJ-150 |
WWSJ-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่แรง (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,341.95 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 320.01 ถึง 485.00 | 323 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 250 | 50 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | 35 | ||
฿ 2,252.13 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 139 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 35 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 35 | 28 | ||
฿ 3,116.90 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 186.6 | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 130 | 42 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 45 | 35 | ||
฿ 3,238.84 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 196.6 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 150 | 45 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 45 | 35 | ||
฿ 3,702.17 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 247.3 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 200 | 45 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | 35 | ||
฿ 6,028.46 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 320.01 ถึง 485.00 | 323 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 250 | 50 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 71 | 35 | ||
฿ 1,833.29 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 139 | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 100 | 35 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 35 | 28 | ||
฿ 2,465.81 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 186.6 | 80.01 ถึง 140.00 | 137 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 130 | 42 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 45 | 35 | ||
฿ 2,544.77 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 196.6 | 140.01 ถึง 220.00 | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 150 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 45 | 35 | ||
฿ 3,091.74 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 247.3 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 200 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | 35 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | แผ่นสต๊อปเปอร์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต | สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
สถานที่ ล้อ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง