(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
·ใช้โครงสร้างเสริมแรงพิเศษ สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้ ทำให้สามารถทนต่อแรงกระแทกสูง และแรงกระแทกได้เป็นเวลานาน
·มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น สนิม เนื่องจากตัวโครงทำจาก อลูมิเนียม Diecast
· ใช้ตลับลูกปืนเรเดียล ชนิดซีล สำหรับล้อ
· ให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่ต้องเติมจาระบี
· เบรกอยู่ที่ด้านหน้า ในทิศทางไปข้างหน้าของลูกล้อ
·มีล้อให้เลือกสี่ประเภท ได้แก่ ล้อยูรีเทน ALBS ความต้านทานการเริ่มหมุนต่ำ, ล้อยาง ALEV ที่มีความยืดหยุ่นสูง, ล้อยาง ALEV-SG ที่ปกป้องพื้น และล้อยูรีเทน ALTH ทนน้ำมัน
·รุ่น ล้อเป็น และล้อตาย มีระยะพิทช์ สำหรับติดตั้งเท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
LH-ALBS-100K-1-ST |
LH-ALEV-125K-1-ST |
LH-ALTH-200K |
LH-ALTH-200K-ST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,163.76 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ไม่ | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 40 | (โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) ความต้านทานการเริ่มหมุนต่ำ (มีบุชชิ่งเหล็กกล้า) | สีน้ำเงิน | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 45 | ||
฿ 4,840.35 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 165 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 40 | ความยืดหยุ่นสูง (มีบุชชิ่งเหล็กกล้า ) | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 45 | ||
฿ 6,463.48 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 245 | 750.01 ถึง | ไม่ | 784 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 200 | 50 | (โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) มีบุชชิ่งเหล็กกล้า | สีเหลือง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 70 | ||
฿ 8,812.96 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 245 | 750.01 ถึง | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 784 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 200 | 50 | (โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) มีบุชชิ่งเหล็กกล้า | สีเหลือง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 70 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ | คุณสมบัติ | เงียบ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต | สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง