1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อกดมาตรฐาน - โหลดปานกลาง (แบบหมุนพร้อมสต็อปเปอร์) (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อกดมาตรฐาน - โหลดปานกลาง (แบบหมุนพร้อมสต็อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 610.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับล้อ
· ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับตลับลูกปืนคู่ที่ทำให้เคลื่อนไหวได้เบา
· สต็อปเปอร์เป็นสต็อปเปอร์คู่ที่หยุดหมุนและหมุนล้อพร้อมกัน
· รุ่นที่หมุนได้และยึดอยู่กับที่แต่ละรุ่นมีสเปคด้านขวาและสเปคด้านซ้าย
· ใช้ตลับลูกปืนเรเดียลชนิดซีลกใช้สำหรับล้อ CW/SST/UW/WUW/MC
· ให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่ต้องเติมจาระบี

รหัสสินค้า
WWJB-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 1,925.42

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250-140.01 ถึง 220.00196[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น11211214014020045ขวา(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย58ตลับลูกปืนแบบกดอัด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ สองครั้ง วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป สถานที่ ล้อ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WWJB-200 ในชุด ลูกล้อกดมาตรฐาน - โหลดปานกลาง (แบบหมุนพร้อมสต็อปเปอร์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LWJB-100(L)
LWJB-150
LWJB-150(L)
LWJB-200
LWJB-200(L)
WWJB-200(L)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 1,025.81

1 ชิ้น 7 วัน 144-35.01 ถึง 80.0078[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น7171959510035ซ้ายมีตลับลูกปืนสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 1,349.88

1 ชิ้น 3 วัน 198-140.01 ถึง 220.00156[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น909012012015045ขวามีตลับลูกปืนสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย45ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 1,841.53

1 ชิ้น 7 วัน 198-140.01 ถึง 220.00156[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น909012012015045ซ้ายมีตลับลูกปืนสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย45ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 1,896.77

1 ชิ้น 7 วัน 250-140.01 ถึง 220.00196[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น11211214014020045ขวามีตลับลูกปืนสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย58ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 1,964.86

1 ชิ้น 7 วัน 250-140.01 ถึง 220.00196[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น11211214014020045ซ้ายมีตลับลูกปืนสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย58ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 2,022.91

1 ชิ้น 7 วัน 250-140.01 ถึง 220.00196[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น11211214014020045ซ้าย(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย58ตลับลูกปืนแบบกดอัด