(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
รหัสสินค้า |
---|
WUWKB-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,366.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | สถานที่ ล้อ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WUWKB-200 ในชุด ลูกล้อ มาตรฐาน เหล็กปั๊ม รับน้ำหนักปานกลาง K (ล้อตาย)
รหัสสินค้า |
---|
LWK-250 |
LWKB-100 |
LWKB-100(L) |
WUWKB-200(L) |
WUWKB-75 |
WWK-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,786.32 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 305 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 254 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 906.58 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 914.29 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 2,366.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,032.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 35.01 ถึง 80.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 78 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 526.88 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง