1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ มาตรฐาน เหล็กปั๊ม รับน้ำหนักปานกลาง (ล้อเป็น) (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อ มาตรฐาน เหล็กปั๊ม รับน้ำหนักปานกลาง (ล้อเป็น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 463.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

รหัสสินค้า
MCJ-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 3,647.75

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ320.01 ถึง 485.00392[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี11211214014020045(โครง: ไม่มี)สีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย58ตลับลูกปืนเม็ดกลม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป สถานที่ ล้อ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCJ-200 ในชุด ลูกล้อ มาตรฐาน เหล็กปั๊ม รับน้ำหนักปานกลาง (ล้อเป็น)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LWJ-250
MCJ-100
MCJ-130
MCJ-250
MCJ-75
SSTJ-100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 3,332.13

1 ชิ้น 8 วัน 305-220.01 ถึง 320.00254[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น12512516016025050(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย71ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 1,193.87

1 ชิ้น 7 วัน 144[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00176[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี7171959510035(โครง: ไม่มี)สีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 1,940.68

1 ชิ้น 7 วัน 177[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ220.01 ถึง 320.00245[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี808010810813042(โครง: ไม่มี)สีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย40ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 8,676.46

1 ชิ้น 7 วัน 305[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ485.01 ถึง 750.00490[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี12512516016025050(โครง: ไม่มี)สีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย71ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 935.62

1 ชิ้น 7 วัน 103[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00117[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี636382827532(โครง: ไม่มี)สีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย22ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 919.24

1 ชิ้น 7 วัน 144[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00127[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่7171959510035(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35ตลับลูกปืนเม็ดกลม